Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2798530 - UBK 2-500
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2798530
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2798530
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienenmodul mit Überspannungsgrobschutz für zwei Signaladern. Selbstkontaktierender Schutzleiterfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Gehäusebreite: 17,5 mm. Ausführung: 500 V AC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UBK 2-500
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918073800
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.060 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
500 V
AAI847
Nennspannung (bei AC)
500 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
10 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
2 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
2500 V
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
Klemme
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
1500 V
AAO663
GTIN
4017918073800
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienenmodul mit Überspannungsgrobschutz für zwei Signaladern. Selbstkontaktierender Schutzleiterfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Gehäusebreite: 17,5 mm. Ausführung: 500 V AC
AAO057
Herstellerprodukttyp
UBK 2-500
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft