Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2798530 - UBK 2-500
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2798530
MANUID
Product number of the Manufacturer
2798530
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Module pour profilés avec protection antisurtension pour deux fils de signaux. Pied pour conducteur de protection établissant automatiquement le contact, se monte sur NS 32 ou NS 35/7,5, largeur de boîtier : 17,5 mm. Version : 500 V AC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UBK 2-500
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918073800
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.060 kg
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
500 V
AAI847
nominal voltage (at AC)
500 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
2 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
2500 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
1500 V
AAO663
GTIN
4017918073800
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Module pour profilés avec protection antisurtension pour deux fils de signaux. Pied pour conducteur de protection établissant automatiquement le contact, se monte sur NS 32 ou NS 35/7,5, largeur de boîtier : 17,5 mm. Version : 500 V AC
AAO057
Product type
UBK 2-500
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !