Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2800021 - CN-LAMBDA/4-0.47-BB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2800021
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2800021
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Buchse-Buchse
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CN-LAMBDA/4-0.47-BB
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356367943
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
102
AAF040
Nettogewicht
0.188 kg
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
20 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
5 A
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
N-Connector
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
95 V
AAO663
GTIN
4046356367943
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Buchse-Buchse
AAO057
Herstellerprodukttyp
CN-LAMBDA/4-0.47-BB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D