Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2800021 - CN-LAMBDA/4-0.47-BB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2800021
MANUID
Product number of the Manufacturer
2800021
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N femelle-femelle
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CN-LAMBDA/4-0.47-BB
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356367943
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
102
AAF040
poids net
0.188 kg
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
20 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
5 A
AAK530
Connection 1
N-Connector
AAI906
voltage protection level (core/earth)
95 V
AAO663
GTIN
4046356367943
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N femelle-femelle
AAO057
Product type
CN-LAMBDA/4-0.47-BB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D