Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2800036 - S-PT-4-EX-24DC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2800036
MANUID
Product number of the Manufacturer
2800036
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Parafoudre basse tension à deux niveaux pour trois ou quatre signaux de circuits de signalisation indépendants du potentiel de terre dans un module à visser, avec l'indice de protection IP67 pour têtes de capteur, raccordement M20 x 1,5. Testé selon les modes de protection en zone ATEX Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD. Adapté à l'utilisation dans un système de bus de terrain selon le concept FISCO, compatible HART.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
S-PT-4-EX-24DC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356411042
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
26
AAF040
poids net
0.207 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
25 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
36 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
AAK955
explosion-tested version
Yes
AAI905
voltage protection level (core/core)
65 V
AAI906
voltage protection level (core/earth)
1100 V
AAO663
GTIN
4046356411042
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudre basse tension à deux niveaux pour trois ou quatre signaux de circuits de signalisation indépendants du potentiel de terre dans un module à visser, avec l'indice de protection IP67 pour têtes de capteur, raccordement M20 x 1,5. Testé selon les modes de protection en zone ATEX Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD. Adapté à l'utilisation dans un système de bus de terrain selon le concept FISCO, compatible HART.
AAO057
Product type
S-PT-4-EX-24DC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D