Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2800041 - S-PT-2XEX-24DC-1/2"
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2800041
MANUID
Product number of the Manufacturer
2800041
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Parafoudre basse tension pour deux circuits de signaux indépendants du potentiel de terre dans le module à visser avec indice de protection IP67 pour têtes de capteur, raccordement ½" 14 NPT. Testé selon les classes de protection en zones Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Pour système de bus de terrain en conception FISCO.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
S-PT-2XEX-24DC-1/2"
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356411035
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
26
AAF040
poids net
0.209 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
25 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
36 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
AAK955
explosion-tested version
Yes
AAI905
voltage protection level (core/core)
50 V
AAI906
voltage protection level (core/earth)
1100 V
AAO663
GTIN
4046356411035
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudre basse tension pour deux circuits de signaux indépendants du potentiel de terre dans le module à visser avec indice de protection IP67 pour têtes de capteur, raccordement ½" 14 NPT. Testé selon les classes de protection en zones Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Pour système de bus de terrain en conception FISCO.
AAO057
Product type
S-PT-2XEX-24DC-1/2"
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D