Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2800055 - DT-UFB-IB-RBI
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2800055
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2800055
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für 5-Leiter-Fernbus-Eingang. Anschluss: D-SUB 9 Stecker - Buchse. Alternativ aufrastbar auf Tragschiene. Inkl. 1 m Leitung mit D-SUB 9 Anschluss.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DT-UFB-IB-RBI
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356462716
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.436 kg
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
5.800 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
5 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
0.180 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
20 V
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
D-Sub 9-polig
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
700 V
AAO663
GTIN
4046356462716
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für 5-Leiter-Fernbus-Eingang. Anschluss: D-SUB 9 Stecker - Buchse. Alternativ aufrastbar auf Tragschiene. Inkl. 1 m Leitung mit D-SUB 9 Anschluss.
AAO057
Herstellerprodukttyp
DT-UFB-IB-RBI
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D