Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2800055 - DT-UFB-IB-RBI
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2800055
MANUID
Product number of the Manufacturer
2800055
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensione
DESCLONG
Description long
Adattatore con protezione contro le sovratensioni per ingresso bus remoto a 5 conduttori. Attacco: D-SUB 9 femmina – maschio. In alternativa applicabile su guida di montaggio. Incl. 1 m cavo con connessione D-SUB 9.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DT-UFB-IB-RBI
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356462716
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
AAF040
Mass
0.436 kg
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
5.800 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
5 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.180 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
20 V
AAK530
Connection 1
D-Sub 9-pole
AAI906
voltage protection level (core/earth)
700 V
AAO663
codice EAN
4046356462716
AAW338
Manufacturer product designation
Scaricatore di sovratensione
AAU734
Manufacturer product description
Adattatore con protezione contro le sovratensioni per ingresso bus remoto a 5 conduttori. Attacco: D-SUB 9 femmina – maschio. In alternativa applicabile su guida di montaggio. Incl. 1 m cavo con connessione D-SUB 9.
AAO057
Product type
DT-UFB-IB-RBI
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D