Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2800763 - D-LAN-CAT.5-HC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2800763
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2800763
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutz für Datennetzwerke bis zu 1 GBit/s. Einsatz im Ethernet, Power over Ethernet (PoE, Mode A und Mode B), Token Ring, ISDN und DS1. RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung und Rastfuß für Tragschienen NS 35.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-LAN-CAT.5-HC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356730280
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.025 kg
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
5 V
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
2 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
1.500 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
25 V
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
RJ45
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
750 V
AAO663
GTIN
4046356730280
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutz für Datennetzwerke bis zu 1 GBit/s. Einsatz im Ethernet, Power over Ethernet (PoE, Mode A und Mode B), Token Ring, ISDN und DS1. RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung und Rastfuß für Tragschienen NS 35.
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-LAN-CAT.5-HC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D