Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2800763 - D-LAN-CAT.5-HC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2800763
MANUID
Product number of the Manufacturer
2800763
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Parafoudre basse tension pour réseaux de données jusqu'à 1 Gbit/s. Utilisation dans Ethernet, Power over Ethernet (PoE, Mode A et Mode B), Token Ring, ISDN et DS1. Adaptateur RJ45 avec conducteur de terre distinct et pied encliquetable pour rails DIN NS 35.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-LAN-CAT.5-HC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356730280
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.025 kg
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
5 V
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
2 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
1.500 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
25 V
AAK530
Connection 1
RJ45
AAI906
voltage protection level (core/earth)
750 V
AAO663
GTIN
4046356730280
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudre basse tension pour réseaux de données jusqu'à 1 Gbit/s. Utilisation dans Ethernet, Power over Ethernet (PoE, Mode A et Mode B), Token Ring, ISDN et DS1. Adaptateur RJ45 avec conducteur de terre distinct et pied encliquetable pour rails DIN NS 35.
AAO057
Product type
D-LAN-CAT.5-HC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363030
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D