Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2800769 - PT-IQ-1X2-TELE-UT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2800769
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2800769
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutzgerät, bestehend aus Stecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul, zum Schutz einer Doppelader für analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 50 MBit/s, auf kurzen Strecken ( < 300m ) bis zu 100 MBit/s).
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT-IQ-1X2-TELE-UT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356645072
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
31
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.078 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
180 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
180 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
10 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
0.150 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
290 V
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
Klemme
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
700 V
AAO663
GTIN
4046356645072
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutzgerät, bestehend aus Stecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul, zum Schutz einer Doppelader für analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 50 MBit/s, auf kurzen Strecken ( < 300m ) bis zu 100 MBit/s).
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT-IQ-1X2-TELE-UT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D