Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2800769 - PT-IQ-1X2-TELE-UT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2800769
MANUID
Product number of the Manufacturer
2800769
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Parafoudre, constitué d'un connecteur et d'un élément de base, avec indicateur d'état à plusieurs niveaux intégré au module, pour la protection d'une paire de fils pour interfaces de télécommunication analogiques et numériques (VDSL jusqu'à 50 MBit/s, sur de courtes distances (< 300 m) jusqu'à 100 Mbit/s).
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT-IQ-1X2-TELE-UT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356645072
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
31
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.078 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
180 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
180 V
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.150 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
290 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
700 V
AAO663
GTIN
4046356645072
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudre, constitué d'un connecteur et d'un élément de base, avec indicateur d'état à plusieurs niveaux intégré au module, pour la protection d'une paire de fils pour interfaces de télécommunication analogiques et numériques (VDSL jusqu'à 50 MBit/s, sur de courtes distances (< 300 m) jusqu'à 100 Mbit/s).
AAO057
Product type
PT-IQ-1X2-TELE-UT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D