Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2800770 - PT-IQ-1X2-5DC-P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2800770
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2800770
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 5 V DC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT-IQ-1X2-5DC-P
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356645089
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
46
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.0498 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
5 V
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
4 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
6 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
1 A
AAO663
GTIN
4046356645089
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 5 V DC
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT-IQ-1X2-5DC-P
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D