Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2800776 - PT-IQ-2X1-24DC-P
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2800776
MANUID
Product number of the Manufacturer
2800776
DESCSHORT
Description short
Spina di protezione contro la sovratensione
DESCLONG
Description long
Spina di protezione contro le sovratensioni con indicatore di stato a più livelli integrato sul modulo per due fili di segnale con potenziale di riferimento comune. Tensione nominale: 24 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT-IQ-2X1-24DC-P
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356645331
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
46
BAG640
tipo di montaggio
plug-in
AAF040
Mass
0.046 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
21 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
30 V
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
1 A
AAO663
codice EAN
4046356645331
AAW338
Manufacturer product designation
Spina di protezione contro la sovratensione
AAU734
Manufacturer product description
Spina di protezione contro le sovratensioni con indicatore di stato a più livelli integrato sul modulo per due fili di segnale con potenziale di riferimento comune. Tensione nominale: 24 V DC
AAO057
Product type
PT-IQ-2X1-24DC-P
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D