Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2800782 - PT-IQ-1X2-TELE-P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2800782
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2800782
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul, zum Schutz einer Doppelader von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (bis zu 16 MBit/s).
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT-IQ-1X2-TELE-P
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.074 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
180 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
180 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
0.150 A
AAO663
GTIN
4046356645270
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul, zum Schutz einer Doppelader von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (bis zu 16 MBit/s).
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT-IQ-1X2-TELE-P
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356645270
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
46
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D