Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2800782 - PT-IQ-1X2-TELE-P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2800782
MANUID
Product number of the Manufacturer
2800782
DESCSHORT
Description short
Fiche parafoudre
DESCLONG
Description long
Fiche de protection antisurtension, avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré, pour la protection d'une paire de fils d'interfaces de télécommunication analogiques et tout-ou-rien (jusqu'à 16 MBit/s).
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT-IQ-1X2-TELE-P
PREVIEW
Preview
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.074 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
180 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
180 V
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.150 A
AAO663
GTIN
4046356645270
AAW338
Manufacturer product designation
Fiche parafoudre
AAU734
Manufacturer product description
Fiche de protection antisurtension, avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré, pour la protection d'une paire de fils d'interfaces de télécommunication analogiques et tout-ou-rien (jusqu'à 16 MBit/s).
AAO057
Product type
PT-IQ-1X2-TELE-P
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356645270
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
46
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D