Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2801050 - CN-UB-280DC-3-BB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2801050
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2801050
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Zwischenstecker mit auswechselbarem Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connector Buchse-Buchse
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CN-UB-280DC-3-BB
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356675727
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.145 kg
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
280 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
20 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
5 A
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
900 V
AAO663
GTIN
4046356675727
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zwischenstecker mit auswechselbarem Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connector Buchse-Buchse
AAO057
Herstellerprodukttyp
CN-UB-280DC-3-BB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D