Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2801050 - CN-UB-280DC-3-BB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2801050
MANUID
Product number of the Manufacturer
2801050
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Adaptateur avec protection antisurtension interchangeable pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteur N femelle-femelle
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CN-UB-280DC-3-BB
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356675727
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
poids net
0.145 kg
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
280 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
20 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
5 A
AAI906
voltage protection level (core/earth)
900 V
AAO663
GTIN
4046356675727
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur avec protection antisurtension interchangeable pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteur N femelle-femelle
AAO057
Product type
CN-UB-280DC-3-BB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D