Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2801266 - PT-IQ-2X2+F-48DC-PT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2801266
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2801266
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Indirekte Erdung über Gasableiter.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT-IQ-2X2+F-48DC-PT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356764469
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
46
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.1286 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
48 V
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
37 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
53 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
10 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
0.300 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
90 V
AAI909
Schutzpegel (Ader/Signalground)
600 V
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
Klemme
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
1000 V
AAO663
GTIN
4046356764469
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Indirekte Erdung über Gasableiter.
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT-IQ-2X2+F-48DC-PT
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2801266
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D