Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2801291 - PT-IQ-5-HF-5DC-PT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2801291
MANUID
Product number of the Manufacturer
2801291
DESCSHORT
Description short
Parafoudre
DESCLONG
Description long
Protection antisurtension comprenant une fiche de protection et un élément de base, avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour cinq fils de signaux. Pour applications HF et interfaces de télécommunication sans tension d'alimentation (jusqu'à 90 MBit/s).
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT-IQ-5-HF-5DC-PT
PREVIEW
Preview
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.121 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
5 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
4 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
6 V
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.600 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
30 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
30 V
AAO663
GTIN
4046356766722
AAW338
Manufacturer product designation
Parafoudre
AAU734
Manufacturer product description
Protection antisurtension comprenant une fiche de protection et un élément de base, avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour cinq fils de signaux. Pour applications HF et interfaces de télécommunication sans tension d'alimentation (jusqu'à 90 MBit/s).
AAO057
Product type
PT-IQ-5-HF-5DC-PT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356766722
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
46
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D