Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2801292 - PT-IQ-5-HF+F-5DC-PT
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2801292
MANUID
Product number of the Manufacturer
2801292
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensione
DESCLONG
Description long
Protezione contro le sovratensioni, composta da spina di protezione ed elemento base, con indicatore di stato integrato a più livelli sul modulo per cinque fili di segnale. Per applicazioni HF e interfacce di telecomunicazione senza tensione di alimentazione (fino a 90 MBit/s).
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT-IQ-5-HF+F-5DC-PT
PREVIEW
Preview
BAG640
Assembly type
DIN track
AAF040
net weight
0.123 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
5 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
4 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
6 V
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.600 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
30 V
AAI909
voltage protection level (core/signal ground)
90 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
900 V
AAO663
GTIN
4046356766739
AAW338
Manufacturer product designation
Scaricatore di sovratensione
AAU734
Manufacturer product description
Protezione contro le sovratensioni, composta da spina di protezione ed elemento base, con indicatore di stato integrato a più livelli sul modulo per cinque fili di segnale. Per applicazioni HF e interfacce di telecomunicazione senza tensione di alimentazione (fino a 90 MBit/s).
AAO057
Product type
PT-IQ-5-HF+F-5DC-PT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356766739
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
46
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D