Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2801512 - PT-IQ-1X2-EX-24DC-UT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2801512
MANUID
Product number of the Manufacturer
2801512
DESCSHORT
Description short
Parafoudre
DESCLONG
Description long
Parafoudre basse tension, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec indicateur d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour un circuit de signal Ex-i bifilaire indépendant du potentiel de terre, compatible HART.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT-IQ-1X2-EX-24DC-UT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356801225
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
46
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.1074 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
21 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
30 V
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
AAK955
explosion-tested version
Yes
AAI841
nominal load current
0.350 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
50 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
1300 V
AAO663
GTIN
4046356801225
AAW338
Manufacturer product designation
Parafoudre
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudre basse tension, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec indicateur d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour un circuit de signal Ex-i bifilaire indépendant du potentiel de terre, compatible HART.
AAO057
Product type
PT-IQ-1X2-EX-24DC-UT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D