Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2801515 - PT-IQ-2X2-EX-24DC-P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2801515
MANUID
Product number of the Manufacturer
2801515
DESCSHORT
Description short
Connecteur de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Fiche de protection antisurtension avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour deux circuits de signaux Ex-i bifilaires indépendants du potentiel. Tension nominale : 24 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT-IQ-2X2-EX-24DC-P
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356801256
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
31
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.079 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
21 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
30 V
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAK955
explosion-tested version
Yes
AAI841
nominal load current
0.350 A
AAO663
GTIN
4046356801256
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Fiche de protection antisurtension avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour deux circuits de signaux Ex-i bifilaires indépendants du potentiel. Tension nominale : 24 V DC
AAO057
Product type
PT-IQ-2X2-EX-24DC-P
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D