Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2804623 - LIT 2X2-24
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2804623
MANUID
Product number of the Manufacturer
2804623
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensione
DESCLONG
Description long
Protez. contro le sovratens. in modulo guida monolitico largo 6,2 mm per due circ. di segnale funzionanti liberi da potenz. di terra con conness. a 2 condutt. Controllata in base ai tipi di protez. per aree Ex: Ex ia IIC / Ex iaD. HART compatibile.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LIT 2X2-24
PREVIEW
Preview
BAG640
Assembly type
DIN track
AAF040
net weight
0.063 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
25 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
36 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
5 kA
AAK955
explosion-tested version
Yes
AAI841
nominal load current
0.350 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
50 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
650 V
AAO663
GTIN
4046356428309
AAW338
Manufacturer product designation
Scaricatore di sovratensione
AAU734
Manufacturer product description
Protez. contro le sovratens. in modulo guida monolitico largo 6,2 mm per due circ. di segnale funzionanti liberi da potenz. di terra con conness. a 2 condutt. Controllata in base ai tipi di protez. per aree Ex: Ex ia IIC / Ex iaD. HART compatibile.
AAO057
Product type
LIT 2X2-24
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356428309
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D