Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2804649 - LIT 4X1-24
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2804649
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2804649
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für vier Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LIT 4X1-24
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.064 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
24 V
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
25 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
36 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
5 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
0.350 A
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
Klemme
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
60 V
AAO663
GTIN
4046356428286
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für vier Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial.
AAO057
Herstellerprodukttyp
LIT 4X1-24
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356428286
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
38
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D