Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2804704 - LIT 4-12
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2804704
MANUID
Product number of the Manufacturer
2804704
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensione
DESCLONG
Description long
Protezione da sovratensioni in modulo guida monolitico largo 6,2 mm per quattro conduttori di segnale funzionanti con potenziale di terra nullo.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LIT 4-12
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356462204
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
AAF040
Mass
0.06187 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
12 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
13 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
18 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
5 kA
AAK955
explosion-tested version
Yes
AAI841
nominal load current
0.500 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
35 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
650 V
AAO663
codice EAN
4046356462204
AAW338
Manufacturer product designation
Scaricatore di sovratensione
AAU734
Manufacturer product description
Protezione da sovratensioni in modulo guida monolitico largo 6,2 mm per quattro conduttori di segnale funzionanti con potenziale di terra nullo.
AAO057
Product type
LIT 4-12
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D