Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2805460 - PT 2X1-VF-230AC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2805460
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2805460
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienenmontabler Überspannungsableiter für höhere Signalspannungen. Leckstromfreie Schutzschaltung für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signale. Nennspannung: 230 V AC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT 2X1-VF-230AC
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.072 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
250 V
AAI847
Nennspannung (bei AC)
230 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
3 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
6 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
1800 V
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
Klemme
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
1500 V
AAO663
GTIN
4046356460989
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienenmontabler Überspannungsableiter für höhere Signalspannungen. Leckstromfreie Schutzschaltung für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signale. Nennspannung: 230 V AC
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT 2X1-VF-230AC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356460989
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D