Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2805460 - PT 2X1-VF-230AC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2805460
MANUID
Product number of the Manufacturer
2805460
DESCSHORT
Description short
Parafoudre
DESCLONG
Description long
Module de protection montable sur profilé pour tensions de signaux élevées. Circuit de protection exempt de courant de fuite pour deux signaux sans potentiel de terre. Tension nominale : 230 V AC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 2X1-VF-230AC
PREVIEW
Preview
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.072 kg
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
250 V
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
3 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
6 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
1800 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
1500 V
AAO663
GTIN
4046356460989
AAW338
Manufacturer product designation
Parafoudre
AAU734
Manufacturer product description
Module de protection montable sur profilé pour tensions de signaux élevées. Circuit de protection exempt de courant de fuite pour deux signaux sans potentiel de terre. Tension nominale : 230 V AC
AAO057
Product type
PT 2X1-VF-230AC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356460989
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
5
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D