Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2807939 - CT 10-18FSR+F/PE-24
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2807939
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2807939
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CT 10) mit Überspannungsgrob-/feinschutz und Entkopplungswiderstand für 18 Signalleitungen - GND und Grobschutz GND - PE. Nennspannung: 24 V DC. Ausführung: 10 Doppeladern
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CT 10-18FSR+F/PE-24
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918075415
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
24 V
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
28 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
40 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
5 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
0.140 A
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
650 V
AAO663
GTIN
4017918075415
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CT 10) mit Überspannungsgrob-/feinschutz und Entkopplungswiderstand für 18 Signalleitungen - GND und Grobschutz GND - PE. Nennspannung: 24 V DC. Ausführung: 10 Doppeladern
AAO057
Herstellerprodukttyp
CT 10-18FSR+F/PE-24
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft