Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2807939 - CT 10-18FSR+F/PE-24
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2807939
MANUID
Product number of the Manufacturer
2807939
DESCSHORT
Description short
Connecteur de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Connecteur LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) avec protections fine et primaire et résistance de découplage pour 18 circuits de signaux - GND et protection basique GND - PE. Tension nominale : 24 V DC. Version : 10 paires de fils
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CT 10-18FSR+F/PE-24
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918075415
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
AAF040
poids net
0.001 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
28 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
40 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
5 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.140 A
AAI906
voltage protection level (core/earth)
650 V
AAO663
GTIN
4017918075415
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) avec protections fine et primaire et résistance de découplage pour 18 circuits de signaux - GND et protection basique GND - PE. Tension nominale : 24 V DC. Version : 10 paires de fils
AAO057
Product type
CT 10-18FSR+F/PE-24
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !