Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2838225 - PT 2XEX(I)-24DC-ST
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2838225
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2838225
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Ex-i-Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC, HART-fähig.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT 2XEX(I)-24DC-ST
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918182861
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.02109 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
24 V
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
21 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
30 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
10 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
AAI841
Nennlaststrom
0.325 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
50 V
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
1000 V
AAO663
GTIN
4017918182861
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Ex-i-Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC, HART-fähig.
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT 2XEX(I)-24DC-ST
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2838225
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D