Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2838254 - PT 2X2-12DC-ST
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2838254
MANUID
Product number of the Manufacturer
2838254
DESCSHORT
Description short
Spina di protezione contro la sovratensione
DESCLONG
Description long
Spina di protezione PT con circuito di protez. per due circuiti di segnale a 2 fili liberi da potenziale di terra. Tensione nominale: 12 V DC. HART compatibile.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 2X2-12DC-ST
PREVIEW
Preview
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
net weight
0.026 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
12 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
9 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
13 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.450 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
20 V
AAI906
voltage protection level (core/earth)
450 V
AAO663
GTIN
4017918182663
AAW338
Manufacturer product designation
Spina di protezione contro la sovratensione
AAU734
Manufacturer product description
Spina di protezione PT con circuito di protez. per due circuiti di segnale a 2 fili liberi da potenziale di terra. Tensione nominale: 12 V DC. HART compatibile.
AAO057
Product type
PT 2X2-12DC-ST
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918182663
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
5
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D