Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2838539 - CTM 1X2-110AC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2838539
MANUID
Product number of the Manufacturer
2838539
DESCSHORT
Description short
Connecteur de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Connecteur LSA-PLUS (COMTRAB CTM) pour circuits de signaux indépendants du potentiel, pour la protection d'une paire de fils d'interfaces de télécommunication analogiques et numériques (jusqu'à 50 Mbit/s). Tension nominale : 110 V AC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CTM 1X2-110AC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918819569
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
87
AAF040
poids net
0.010 kg
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
125 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
60 V
AAI847
nominal voltage (at AC)
110 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
5 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.380 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
260 V
AAI906
voltage protection level (core/earth)
800 V
AAO663
GTIN
4017918819569
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur LSA-PLUS (COMTRAB CTM) pour circuits de signaux indépendants du potentiel, pour la protection d'une paire de fils d'interfaces de télécommunication analogiques et numériques (jusqu'à 50 Mbit/s). Tension nominale : 110 V AC
AAO057
Product type
CTM 1X2-110AC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D