Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2838555 - CTM ISDN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2838555
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2838555
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Schutzschaltung für 1 Aderpaar einer ISDN So-Schnittstelle
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CTM ISDN
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918819583
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
16
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
6 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
6 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
5 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
1.500 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
18 V
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
700 V
AAO663
GTIN
4017918819583
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Schutzschaltung für 1 Aderpaar einer ISDN So-Schnittstelle
AAO057
Herstellerprodukttyp
CTM ISDN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D