Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2838555 - CTM ISDN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2838555
MANUID
Product number of the Manufacturer
2838555
DESCSHORT
Description short
Connecteur de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Fiche LSA-PLUS (COMTRAB CTM) avec circuit de protection pour 1 paire de fils d'une interface RNIS.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CTM ISDN
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918819583
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
16
AAF040
poids net
0.009 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
6 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
6 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
5 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
1.500 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
18 V
AAI906
voltage protection level (core/earth)
700 V
AAO663
GTIN
4017918819583
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Fiche LSA-PLUS (COMTRAB CTM) avec circuit de protection pour 1 paire de fils d'une interface RNIS.
AAO057
Product type
CTM ISDN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D