Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2838568 - CTM 1X2- 60DC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2838568
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2838568
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Doppelleiterschutz für erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 60 V DC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CTM 1X2- 60DC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918819736
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
87
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
60 V
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
50 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
60 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
5 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
0.380 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
160 V
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
700 V
AAO663
GTIN
4017918819736
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Doppelleiterschutz für erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 60 V DC
AAO057
Herstellerprodukttyp
CTM 1X2- 60DC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D