Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2838636 - CTM 2X1-180DC-GS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2838636
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2838636
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
LSA-PLUS-Schutzstecker (COMTRAB CTM) mit Überspannungsgrobschutz für 2 Signaladern von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (VDSL2). Nennspannung: 180 V DC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CTM 2X1-180DC-GS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918948382
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
87
AAF040
Nettogewicht
0.008 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
180 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
180 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
5 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
1.500 A
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
1000 V
AAO663
GTIN
4017918948382
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LSA-PLUS-Schutzstecker (COMTRAB CTM) mit Überspannungsgrobschutz für 2 Signaladern von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (VDSL2). Nennspannung: 180 V DC
AAO057
Herstellerprodukttyp
CTM 2X1-180DC-GS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D