Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2838791 - D-LAN-19"-24
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2838791
MANUID
Product number of the Manufacturer
2838791
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Rack de 19" avec 24 ports protégés contre la surtension pour interfaces de données dans les réseaux Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI selon la catégorie D/EN 50173 (CAT5e.), raccordement sur le module de protection : Fiches femelles RJ45.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-LAN-19"-24
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918959968
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
AAF040
poids net
3.091 kg
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
6 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
0.350 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
1.500 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
50 V
AAK530
Connection 1
RJ45
AAI906
voltage protection level (core/earth)
40 V
AAO663
GTIN
4017918959968
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Rack de 19" avec 24 ports protégés contre la surtension pour interfaces de données dans les réseaux Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI selon la catégorie D/EN 50173 (CAT5e.), raccordement sur le module de protection : Fiches femelles RJ45.
AAO057
Product type
D-LAN-19"-24
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D