Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2839185 - PT 2X1VA-120AC-ST
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2839185
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2839185
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für höhere Signalspannungen, 2-kanalig, optische Defektanzeige. Nennspannung: 120 V AC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT 2X1VA-120AC-ST
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918182847
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.023623 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
150 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
150 V
AAI847
Nennspannung (bei AC)
120 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
2.500 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
26 A
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
550 V
AAO663
GTIN
4017918182847
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für höhere Signalspannungen, 2-kanalig, optische Defektanzeige. Nennspannung: 120 V AC
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT 2X1VA-120AC-ST
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D