Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2839185 - PT 2X1VA-120AC-ST
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2839185
MANUID
Product number of the Manufacturer
2839185
DESCSHORT
Description short
Fiche parafoudre
DESCLONG
Description long
Fiche de protection PT avec circuit de protection pour tensions de signaux élevée, 2 pôles, indication optique de défaut. Tension nominale : 120 V AC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 2X1VA-120AC-ST
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918182847
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
5
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.023623 kg
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
150 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
150 V
AAI847
nominal voltage (at AC)
120 V
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
2.500 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
26 A
AAI906
voltage protection level (core/earth)
550 V
AAO663
GTIN
4017918182847
AAW338
Manufacturer product designation
Fiche parafoudre
AAU734
Manufacturer product description
Fiche de protection PT avec circuit de protection pour tensions de signaux élevée, 2 pôles, indication optique de défaut. Tension nominale : 120 V AC
AAO057
Product type
PT 2X1VA-120AC-ST
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D