Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2839253 - PT 4-EX(I)-24DC-ST
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2839253
MANUID
Product number of the Manufacturer
2839253
DESCSHORT
Description short
Spina di protezione contro la sovratensione
DESCLONG
Description long
Spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a 4 fili libero da potenziale di terra Ex-i. Tensione nominale: 24 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 4-EX(I)-24DC-ST
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918182878
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
5
BAG640
tipo di montaggio
plug-in
AAF040
Mass
0.02615 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
21 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
30 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
AAK955
explosion-tested version
Yes
AAI841
nominal load current
0.500 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
50 V
AAI906
voltage protection level (core/earth)
1000 V
AAO663
codice EAN
4017918182878
AAW338
Manufacturer product designation
Spina di protezione contro la sovratensione
AAU734
Manufacturer product description
Spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a 4 fili libero da potenziale di terra Ex-i. Tensione nominale: 24 V DC
AAO057
Product type
PT 4-EX(I)-24DC-ST
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D