Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2856016 - PT 1X2- 5DC-ST
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2856016
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2856016
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. HART-fähig.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT 1X2- 5DC-ST
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918599225
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.01625 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
5 V
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
4 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
6 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
10 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
0.450 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
40 V
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
450 V
AAO663
GTIN
4017918599225
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. HART-fähig.
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT 1X2- 5DC-ST
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D