Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2856061 - PT 2X1- 5DC-ST
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2856061
MANUID
Product number of the Manufacturer
2856061
DESCSHORT
Description short
Connecteur de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Fiche de protection antisurtension pour embase, protections primaire et fine pour deux fils de signaux à potentiel de référence commun, protection primaire en mode commun avec la terre. Version : 5 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 2X1- 5DC-ST
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918599249
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.017 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
5 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
4 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
6 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.300 A
AAI906
voltage protection level (core/earth)
50 V
AAO663
GTIN
4017918599249
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Fiche de protection antisurtension pour embase, protections primaire et fine pour deux fils de signaux à potentiel de référence commun, protection primaire en mode commun avec la terre. Version : 5 V DC
AAO057
Product type
PT 2X1- 5DC-ST
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D