Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2856799 - PT 2X1-VF-120AC-ST
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2856799
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2856799
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzstecker mit leckstromfreier Schutzschaltung für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signale. Reihenschaltung aus Varistor und gasgefülltem Überspannungsableiter zwischen den Signaladern und Erde.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT 2X1-VF-120AC-ST
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918974558
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.0256 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
175 V
AAI847
Nennspannung (bei AC)
120 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
3 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
6 A
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
950 V
AAO663
GTIN
4017918974558
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzstecker mit leckstromfreier Schutzschaltung für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signale. Reihenschaltung aus Varistor und gasgefülltem Überspannungsableiter zwischen den Signaladern und Erde.
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT 2X1-VF-120AC-ST
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D