Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2856993 - C-TV-SAT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2856993
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2856993
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für Antenneneingänge mit F-Connector.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
C-TV-SAT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918915179
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
AAF040
Nettogewicht
0.050 kg
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
24 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
1.500 A
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
F-Connector
AAO663
GTIN
4017918915179
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für Antenneneingänge mit F-Connector.
AAO057
Herstellerprodukttyp
C-TV-SAT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D