Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2858014 - PT 4X1-48DC-ST
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2858014
MANUID
Product number of the Manufacturer
2858014
DESCSHORT
Description short
Fiche parafoudre
DESCLONG
Description long
Fiche de protection antisurtension pour embase, protection en mode commun et fine pour quatre conducteurs à potentiel de référence commun. Version : 48 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 4X1-48DC-ST
PREVIEW
Preview
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.022 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
48 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
37 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
53 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.300 A
AAI906
voltage protection level (core/earth)
130 V
AAO663
GTIN
4017918828325
AAW338
Manufacturer product designation
Fiche parafoudre
AAU734
Manufacturer product description
Fiche de protection antisurtension pour embase, protection en mode commun et fine pour quatre conducteurs à potentiel de référence commun. Version : 48 V DC
AAO057
Product type
PT 4X1-48DC-ST
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918828325
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
5
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D