Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2858991 - D-LAN-CAT.5E
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2858991
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2858991
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsfeinschutz gem. Class D (CAT.5e), für Token Ring und Ethernet. RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung, inkl. RJ45-Kabel
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-LAN-CAT.5E
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918920463
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
202
AAF040
Nettogewicht
0.135 kg
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
7 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
2.500 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
1.500 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
22 V
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
RJ45
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
80 V
AAO663
GTIN
4017918920463
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsfeinschutz gem. Class D (CAT.5e), für Token Ring und Ethernet. RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung, inkl. RJ45-Kabel
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-LAN-CAT.5E
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D