Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2880163 - D-LAN-19"-8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2880163
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2880163
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
19"-Rack mit 8 überspannungsgeschützten Ports für Datenschnittstellen in den Netzwerken Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI gem. Class D/EN 50173 (CAT5e), Anschluss am Schutzgerät: RJ45-Buchsen.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-LAN-19"-8
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918962814
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
AAF040
Nettogewicht
3.120 kg
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
6 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
0.350 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
1.500 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
50 V
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
RJ45
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
40 V
AAO663
GTIN
4017918962814
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
19"-Rack mit 8 überspannungsgeschützten Ports für Datenschnittstellen in den Netzwerken Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI gem. Class D/EN 50173 (CAT5e), Anschluss am Schutzgerät: RJ45-Buchsen.
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-LAN-19"-8
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D