Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2880163 - D-LAN-19"-8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2880163
MANUID
Product number of the Manufacturer
2880163
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Rack de 19" avec 8 ports protégés contre la surtension pour interfaces de données dans les réseaux Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI selon la catégorie D/EN 50173 (CAT5e), raccordement sur le module de protection : Fiches femelles RJ45.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-LAN-19"-8
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918962814
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
AAF040
poids net
3.120 kg
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
6 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
0.350 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
1.500 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
50 V
AAK530
Connection 1
RJ45
AAI906
voltage protection level (core/earth)
40 V
AAO663
GTIN
4017918962814
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Rack de 19" avec 8 ports protégés contre la surtension pour interfaces de données dans les réseaux Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI selon la catégorie D/EN 50173 (CAT5e), raccordement sur le module de protection : Fiches femelles RJ45.
AAO057
Product type
D-LAN-19"-8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D