Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2880561 - C-SAT-BOX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2880561
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2880561
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutz für Antennenverteiler an Satellitenanlagen. IN und OUT über F-Connectoren, 5 Kanäle für Signale von SAT-Anlagen und terrestrischen Antennen, Erdanschluss außen am Gehäuse.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
C-SAT-BOX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356048941
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Nettogewicht
0.228 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
14 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
20 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
0.400 A
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
F-Connector
AAO663
GTIN
4046356048941
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutz für Antennenverteiler an Satellitenanlagen. IN und OUT über F-Connectoren, 5 Kanäle für Signale von SAT-Anlagen und terrestrischen Antennen, Erdanschluss außen am Gehäuse.
AAO057
Herstellerprodukttyp
C-SAT-BOX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D